Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8263H002AC120/60,110/50D

ASCO™ 8263H002AC120/60,110/50D

Product Description

The ASCO 262/263 Series is a line of 2-way general service and specialty service solenoid valves available in brass or stainless steel. These rugged valves handle media such as air/inert gas, water, hot water, steam, light oil, fuel gas, fuel oil, and cryogenic fluids. The 262/263 Series are suitable for commercial and industrial applications such as car wash systems, dishwashing and laundry equipment, pumps, compressors, boilers, burners, food processing and many others.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.35 / 0.30
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Product Weight
1.04 lb
Order Code
22030
Kit Number
323581
Coil Class
FT
Coil Number
238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature
-13 - 131 °F
Min to Max Fluid Temperature
-13 - 180 °F
Orifice Size
1/8 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
6.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)
16
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Os materiais resilientes oferecem longa vida útil e baixo vazamento interno
  • O tubo de núcleo soldado permite classificações de pressão mais altas
  • Ampla gama de elastômeros para aplicações de serviço especializado: óleo combustível biodiesel (B20), óleo combustível, gás, nitrogênio líquido
  • Ampla variedade de classificações de pressão, tamanhos e materiais resilientes oferecem longa vida útil e baixo vazamento interno
  • Design confiável e de uso comprovado com altas classificações de vazão e pressão
  • Versões sem chumbo disponíveis para conformidade com a Lei de Água Potável Segura (Safe Drinking Water Act)
  • Modelos de baixa temperatura controlam fluidos criogênicos, incluindo nitrogênio líquido (–320° F/–194° C), argônio líquido (–303° F/–184° C) e oxigênio líquido (–297° F/–181° C )
  • Para montagem em qualquer posição
  • Orifícios de montagem roscados no padrão do corpo
  • Ampla variedade de tensões padrão CA e CC
  • Uma série completa de carcaças à prova de explosão aprovadas mundialmente está disponível com esta série
  • Pequenas válvulas de gatilho permitem o fechamento hermético

Documentação e desenhos