Asco-8221G003AC120/60,110/50D

ASCO™ 8221G003AC120/60,110/50D

Product Description

The ASCO 221 Series, with its unique slow-closing design, provides higher flow while increasing throughput in commercial applications. It reduces inventory by accommodating both hot and cold-water service, and is designed for quick, easy maintenance. Apply the 221 Series with confidence in high and low-temperature applications found in laundries, molding, sterilizers and autoclaves.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
3.50 / 3.02
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/2
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Media
Water
Min to Max Operating Pressure (Water)
5 - 150 PSI
Product Weight
2.40 lb
Order Code
20341
Kit Number
310387
Coil Class
FT
Coil Number
238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 180 °F
Orifice Size
9/16 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
6.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)
16
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Um amortecedor especialmente desenvolvido oferece velocidade mais lenta de fechamento do disco para proteger os sistemas contra danos por golpe de aríete.
  • O pico de pressão devido ao golpe de aríete é reduzido a um ponto eliminando a necessidade de supressores ou outros controles na maioria dos sistemas de água
  • Serviço de água quente a diferencial de 150 psi (10 bar) a 210 °F (100 °C)
  • Modelos pilotados, normalmente abertos ou normalmente fechados estão disponíveis com uma gama completa de tamanhos de tubo de até 2 1/2.
  • Ampla variedade de tensões padrão CA e CC disponíveis

Documentação e desenhos