Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-11000007.24/DC

ASCO™ 11000007.24/DC

Product Description

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SOLENOID VALVE SERIES 110 WITH 2 MOUNTING SCREWS 3/2 U 3 CANNULAS WITH COIL 24V DC

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.06 / 0.05
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
Barb
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 2 bar
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 40 °C
Orifice Size
1.5 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
5 W

Características

  • Válvulas para análises médicas, biotecnologia, analisadores de gás
  • Qualquer aplicação em que o fluido não pode entrar em contato com peças metálicas e com a seção de controle eletromagnético das válvulas solenoides
  • As válvulas são ideais para controlar fluidos agressivos ou quando alta pureza é exigida e possuem cavidades internas fáceis de lavar
  • Elas também podem ser usadas como uma válvula de amostragem de fluxo de volume interno muito pequeno graças à tecnologia de basculante
  • Separação hermética do mecanismo de controle e do fluido
  • Troca de calor reduzida entre a bobina e o fluido
  • Operador manual protegido
  • O uso de materiais de primeira classe e um teste de válvula completo garantem alta confiabilidade e um tempo de vida de pelo menos 1 milhão de ciclos
  • As válvulas solenoides cumprem todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos