Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-S105

Válvulas solenoide de aperto ASCO™ Série S105

Product Description

As válvulas de aperto ASCO Série S105 podem controlar quaisquer fluidos compatíveis com o material da tubulação, protegendo o fluido de toda contaminação, inclusive mudanças de temperatura. Essas características tornam esta válvula adequada para controlar uma variedade de fluidos, até mesmo os das indústrias analítica, médica e alimentícia.

Material do corpo
Alumínio anodizado
Atuação da válvula
Solenoide - ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Dispositivo de aperto
POM (copolímero de acetal reforçado)
Componentes internos
Aço inoxidável
Tubo culatra
Latão banhado a níquel quimicamente (Ni-P)

Características

  • Válvula solenoide de aperto, adequada para isolar o fluido sem produzir fluxos turbulentos nem espaços vazios.
  • Alta vazão nas mesmas condições de diâmetro interno de diferentes válvulas solenoide; o sistema permite vazão bidirecional.
  • As válvulas são adequadas para tubulações macias de SILICONE ou outros, com elasticidade e dureza similares (50 shore A).
  • Modelo silencioso.
  • A tubulação é o único material em contato com o fluido.
  • As tubulações não estão incluídas no fornecimento.

Documentação e desenhos