Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-P444

Válvulas operadas a ar ASCO™ Série P444

Product Description

A Série P444 da ASCO é uma linha de válvulas de operador pneumático de quatro vias com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar de pilotagem não afetam o funcionamento da válvula.

Atuação da válvula
Pneumática - Piloto a ar
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro de ligação
1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Vazão
De 0,5 a 1,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 150 psig
Ambiente operacional
Interior, exterior

Características

  • Construção do corpo em latão de duas posições com sede NBR
  • Elemento de vedação exclusivo isola a pressão do ar de pilotagem do fluido da linha principal
  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação

Documentação e desenhos