Asco-P-P203

Pressostato de dois polos da Série P203 da ASCO™

Product Description

Esses pressostatos ASCO são projetados para abrir um circuito elétrico quando a pressão no sistema aumentar e fechá-lo quando a pressão diminuir. Eles estão disponíveis nas opções de 2 ou 3 polos, pensados para atender às necessidades dos clientes.

Material do corpo
PBT (polibutileno-tereftalato)
Grau de proteção
IP00
Temperatura ambiente
Máximo 80°C

Características

  • Esse pressostato é projetado para abrir um circuito elétrico de dois polos quando a pressão no sistema aumentar e fechá-lo quando a pressão diminuir.
  • Feito para caldeiras elétricas que têm máquinas de café como aplicação principal.
  • Em conformidade com a Diretiva da UE 2011/65/EC (Diretiva RoHS 2)