Asco-P-NRL

Bloqueadores de haste Numatics™ Série NRL

Product Description

A Numatics Série NRL é uma geração de dispositivos de bloqueio estáticos lineares que alcançam novos patamares de desempenho. Os dispositivos com engate por mola e liberação a ar complementam cilindros de ar e orientam hastes para retenção em situações de desligamento ou parada de emergência. As altas forças de fixação garantem prendimento positivo e exigem um mínimo de ar para liberação. É possível empilhar vários bloqueadores de haste para aumentar a força de prendimento. A Série NRL tem vedação para uso em ambientes inóspitos, além de acabamento em alumínio escovado natural ou acabamento anodizado preto resistente a corrosão. Pode ser usada com as linhas de cilindros intercambiáveis NFPA e ISO Numatics da Emerson.

Orifício
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem

Características

  • Perfil compacto para aplicações com pouco espaço
  • Compatível com diversos tamanhos de orifício e diâmetros de haste
  • Superfície extensa garante alta fixação consistente com desgaste mínimo da haste
  • Liberação manual por came como padrão
  • Juntas com classificação IP67/NEMA 4X para suportar ambientes de lavagem