Asco-P-NRG

Garras paralelas Numatics™ Série NRG

Product Description

A Série NRG da Numatics é uma linha de garras paralelas que têm movimento sincronizado ou compatível com dois pistões opostos que compartilham o mesmo orifício. O mecanismo de sincronização fica dentro do alojamento, protegido contra contaminação externa. O dispositivo é compacto e leve, com relação entre força e peso de alta aderência. É ideal para aplicações nas áreas de produção de vinhos, equipamentos de análise e diagnóstico, indústria automotiva, equipamentos para lavanderias comerciais e coletores de poeira.

Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem

Características

  • Pistões magnéticos e trilho de montagem do sensor de posição padrão
  • Construção do corpo em peça única com máxima rigidez
  • As guias são totalmente engatadas no corpo ao longo do comprimento do curso
  • Disponível como abertura/fechamento por mola de ação dupla ou ação simples