Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-Mark 15

Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 15

Product Description

A Série Mark 15 da Numatics é uma linha de válvulas de controle direcional que combina alta vazão com design compacto. A tecnologia de spool lapidado oferece o melhor desempenho vida útil e confiabilidade do setor, mesmo em ambientes inóspitos. A Série Mark 15 é adequada para operações com máquinas de alta taxa de ciclos, como nas aplicações de indústria automotiva, engarrafamento, estampagem e sala de prensa e fabricação de pneus.

Atuação da válvula
Pneumático – piloto de ar; Solenoide – piloto de ar
Diâmetro da ligação
1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Ambiente operacional
Ambiente interno
Mídia
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Design modular para fácil instalação e configuração.
  • Minimiza o consumo de energia via reguladores de pressão.
  • Otimiza a taxa de ciclo da máquina via controles de velocidade.
  • Componentes eletrônicos do Fieldbus e capacidade de E/S para fácil conexão em rede e integração de sistema
  • Reguladores e controle de velocidade integral estão disponíveis.
  • Ação direta por solenoide ou pilotagem a ar
  • Certificação NEMA 4/IP65 para uso em ambientes desafiadores

Documentação e desenhos