Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L672

Válvulas solenoide de uso geral Série L672 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L672 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas têm modelos 2/2 ou 3/2 normalmente fechados, abertos ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide - ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
1/8 "; M5
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
50 bar
Temperatura do fluido
0 °C +130 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
FPM

Características

  • Manifold com atuadores de ação direta.
  • Entrada comum e saídas separadas.
  • De 2 a 10 posições disponíveis.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos