Asco-P-L331

Válvulas solenoide de uso geral Série L331 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L331 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
3 vias – 3/2 normalmente aberta
Diâmetro de ligação
1/8 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
30 bar
Temperatura do fluido
0 °C +90 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta, corpo pequeno.
  • Adequada para circuitos pneumáticos e hidráulicos e, em particular, para operar cilindros de ação simples.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.