Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L257

Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ Série L257

Product Description

As válvulas de uso geral Série L257 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Material do corpo
PPS (sulfeto de polifenileno) reforçado com fibra de vidro
Acionamento da válvula
Solenoide - Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente aberta
Pressão máxima permitida (PS)
10 bar
Temperatura do fluido
0 °C +130 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta.
  • Adequada para vácuo na porta "P" (PA – PP = 1 bar máx.)
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos
  • Adequada para vapor de baixa pressão e aplicações em autoclaves de esterilização.

Documentação e desenhos