Asco-P-L194

Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ Série L194

Product Description

As válvulas de uso geral Série L194 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Material do corpo
Latão
Acionamento da válvula
Solenoide - Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
50 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +140 °C (EPDM); 0 °C +130 °C (FPM)
Vedação
EPDM; FPM

Características

  • A vazão é proporcional ao sinal elétrico de entrada.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos