Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L142

Válvulas solenoide de uso geral Série L142 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L142 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
1/2 "
Tipos de orifício
NPTF
Pressão máxima permitida (PS)
232 psi
Temperatura do fluido
+14 °F +194 °F
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR

Características

  • Válvula solenoide operada por piloto com orifício total.
  • Filtro integrado no caminho de vazão de entrada
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.
  • Não é adequada para uso com fluidos perigosos incluídos no Grupo 1, portanto, não tem a marcação CE de acordo com o Artigo 3 § 3 da Diretiva Europeia 97/23/EC (Diretiva de Equipamentos de Pressão).

Documentação e desenhos