Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L133

Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ L133

Product Description

As válvulas de uso geral Série L133 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Produtos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
:
ASCO™ L133B06-Z923E G1X24 V230/50HZ
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
9
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
H
9
QuickShip
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
4
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17.24/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
4
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2x12,5 V12/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2X12,5 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V230/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V24/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8X12,5 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
ASCO™ L133B16-ZA10A.G1/2x12,5.24/50
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP67
cRUus
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
Material do corpo
Latão
Acionamento da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tamanho/rosca
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de Rosca
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de diafragma suspenso operada por piloto com orifício total.
  • Projetada para sistemas hidráulicos de circuito fechado e drenagem de tanques.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos