Asco-P-G

Cilindros sem haste ASCO™ Numatics Série G

Product Description

Os cilindros sem haste de trabalho pesado Numatics Série G têm um trilho e corrediças de mancal para recursos de transporte de cargas grandes. Sua confiabilidade comprovada em campo entrega milhões de ciclos, tornando-os ideais para aplicações de manuseio de materiais e manufatura nos setores de automóveis e pneus, de alimentos e bebidas e de embalagens.

Orifício
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Curso
1200 mm máx.

Características

  • Intercambiável com cilindros sem haste da concorrência, permitindo trocas integradas
  • Comprimento do curso padrão de até 6 metros (19,5 pés)
  • Velocidade de operação de até 3 m/s (9,75 pés/s)

Documentação e desenhos