Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-F262

Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F262

Product Description

As válvulas ASCO Série F262 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. A ASCO F262 é adequada para operação de instrumentos a ar de 3–30 psi (0,2–2,0 bar). Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula. As válvulas são ideais para aplicações como engarrafamento

Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Atuação da válvula
Pneumática - Piloto a ar
Fluido
Ar, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho da ligação
1/4 "
Material do corpo
Latão
Tipo de orifício
NPTF
Vazão
De 0,5 a 1,0 cv;
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior; exterior

Características

  • Normalmente aberto ou normalmente fechado
  • Aceita tubos de 1/4 pol.
  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Montável em qualquer posição, flexibilizando a instalação
  • Corpo resistente em latão com sede NBR

Documentação e desenhos