Asco-P-EDV

Válvulas de drenagem de condensados Numatics™ Série EDV

Product Description

As válvulas de drenagem de condensado Numatics Série EDV eliminam a drenagem manual de linhas de ar pneumáticas. As válvulas de drenagem removem a condensação de filtros, tanques receptores, separadores, coletores de sedimentos, purgadores de drenagem e secadores em intervalos controlados eletronicamente. Com seu orifício grande, é possível expelir facilmente mesmo as maiores partículas de incrustação e ferrugem.

Normas e regulamentações
IP65
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior

Características

  • Disponível nos tamanhos 1/4, 3/8 e 1/2 para diversas aplicações
  • O modelo padrão inclui solenoide de 110 VCA, cabo de força de 2 m (6 pés) e bujão aterrado
  • Inclui temporizador integrado

Documentação e desenhos