Conectores elétricos ASCO™ DIN

Product Description

Os conectores elétricos ASCO Série DIN são conectores espadas que se encaixam em bobinas moldadas padronizadas de três pinos. Possuem invólucro e tampa em poliamida reforçada por fibra de vidro. Os conetores DIN têm proteção IP65 contra entrada de umidade e lavagem quando devidamente instalados com juntas. O conector padrão com contatos de 18 mm tem tampa removível que permite acesso à fiação, para verificar facilmente a fonte de alimentação sem desconectar o conector nem interromper o funcionamento da válvula solenoide.

Normas/Regulamentações
IP65

Características

  • LED opcional: o diodo de estado sólido emite luz para indicar que o conector está recebendo energia
  • Opção VDR: o varistor absorve a autoindutância da bobina. O VDR protege a bobina ou o controlador contra a sobretensão ou o pico da alimentação
  • A tensão máxima é de 240 V