Asco-P-CGT

Cilindro com guiamento Numatics™ Série CGT

Product Description

A Série CGT da Numatics é um cilindro com guiamento compacto ideal para situações que exigem carga e força altas com pouco espaço disponível. O conjunto de pistão e haste é usinado diretamente no corpo extrudado para economizar espaço. A Série CGT oferece várias opções para montar o conjunto do guiamento e as ferramentas. O conjunto de guiamento é ideal para equipamentos de análise e diagnóstico, aplicações automotivas e de engarrafamento, além de equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

Orifício
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Curso
200 mm máx.

Características

  • O raspador da haste em aço reforçado raspa os eixos guia para proteger os mancais contra contaminação proveniente do ambiente de operação
  • A trilha de montagem de sensor é extrudada no corpo, sem precisar de suportes externos. Fácil acesso a interruptores do efeito de Hall ou de Reed
  • Os eixos-guia são retificados e polidos. O diâmetro ampliado aumenta a rigidez e o suporte à carga
  • Há duas opções de mancais disponíveis: esferas recirculantes para aplicações pesadas e bronze sintetizado para aplicações com carga leve a média

Documentação e desenhos