Asco-P-AH4E

Atuador Hydramotor AH4E da ASCO

Product Description

O Hydramotor Low-High-Off Série AH4E da ASCO é um atuador linear eletro-hidráulico autocontido, tipo pressão, que conta com válvulas de controle internas duplas para posicionamento repetível. É possível ajustar a posição de disparo baixo em campo para qualquer posição entre 15% e 100% do curso. Quando o atuador recebe energia, seu eixo se desloca até a posição de disparo baixo. Depois que um switch externo completa o circuito de controlador de disparo baixo, o eixo prossegue para o ajuste de disparo alto. Quando o switch externo é aberto, o eixo retorna ao ajuste de disparo baixo, e o corte da energia fecha totalmente a válvula em 1 segundo ou menos em qualquer posição. A combinação de Hydramotor Low-High-Off AH4E e válvula de gás V710(B) proporciona um controle da linha principal em aplicações de caldeira, fornalha ou forno, além de queimadores industriais ou comerciais.

Atuação da válvula
Motorizada
Material do corpo
Alumínio
Tensão
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 4, Tipo 7, UL

Características

  • Faixa ampla de temperatura ambiente, adequada para ambientes quentes (150 °F/66 °C) ou frios (-40 °F/-40 °C)
  • As construções com abertura lenta ou rápida tornam-na adequada a muitas aplicações
  • O revestimento para fins gerais Tipo 1 é o padrão, e um revestimento à prova d'água Tipo 4 está disponível para instalações em locais abertos ou com lavagem
  • A construção resistente garante alta confiabilidade e durabilidade
  • Indicação visual de abertura e fechamento da válvula é padrão
  • Está disponível um switch elétrico de intertravamento opcional para comprovar o fechamento
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA