Asco-P-AG

Garras angulares Numatics™ Série AG

Product Description

As garras angulares Numatics Série AG foram construídas para atender aos requisitos exigentes de fluxo de trabalho em equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, engarrafamento e equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais. As garras têm um pistão de ação dupla com sistema de pivô duplo. O design estilo cartucho oferece maior aderência entre força e tamanho do que os designs convencionais.

Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem de alta pressão

Características

  • Furos de alto acabamento aumentam a vida útil do selo
  • A razão dos pivôs do pistão e da mandíbula foi otimizada para o desempenho operacional máximo
  • Corpo em liga de alumínio extrudado, anodizado com PTFE™ para reduzir a fricção e o desgaste
  • O pistão em aço inoxidável é uma peça única, resistente à corrosão e com bandas de detecção magnética padrão em todos os tamanhos
  • Pinos pivô em liga temperada apoiados por buchas de polímero reduzem a fricção e aumentam a vida útil

Documentação e desenhos