Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-A225

Sensores de nível automáticos série A225 da ASCO

Product Description

O sensor de nível automático série A225 da ASCO é um dispositivo projetado para controlar o nível de água em tanques pressurizados ou não pressurizados. Tem dois sensores elétricos de desvio de tipo rápido e sem vibração com contatos de placa de prata: um opera no nível mínimo e o outro no máximo.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Material do corpo
Latão
Grau de proteção
IP30
Temperatura ambiente
Máximo 80°C

Características

  • Dispositivo projetado para controlar o nível de água em tanques pressurizados ou não pressurizados.
  • Tem dois sensores elétricos de desvio de tipo rápido e sem vibração com contatos de placa de prata: um opera no nível mínimo e o outro no máximo.

Documentação e desenhos