Regulador médico sem alívio série 624 da ASCO

Product Description

O regulador sem purga série 624 da ASCO é projetado para controlar a pressão do sistema em um ponto de controle máximo constante.

Função
Regulador sem purga
Corpo
POM
Vedações
CR, FKM, NBR
Fluido
Ar, oxigênio, gases inertes
Encaixe de entrada
NPT de 1/8 pol.
Encaixe de saída
D.I. de 1/4 pol. Encaixe farpado
Montagem
Bloco de válvulas
Faixa de temperatura
0 a 60 °C (0 a 140 °F)
Pressão de entrada
6,9 bar (100 psi)
Pressão regulada
0,7 bar (10 psi) ou 1,4 bar (20 psi) ou 2,1 bar (30 psi)

Características

  • O regulador sem purga série 624 é projetado para controlar a pressão do sistema em um ponto de ajuste máximo constante
  • Interface de montagem do manifold leve e compacta para facilitar a instalação e manutenção
  • Faixas de pressão de saída 0 a 0,7 bar (0 a 10 psi), 0 a 1,4 bar (0 a 20 psi), 0,4 a 2,1 bar (5 a 30 psi)
  • Adequado para uso em uma ampla variedade de aplicações com gás, sendo uma excelente escolha para uso com oxigênio concentrado a 95%
  • Excelente para terapia com oxigênio e aplicações de ventilação
  • Aplicações típicas incluem: Concentradores de oxigênio, terapia respiratória e ventiladores