Asco-P-562

Distribuidores ASCO™ série 562

Product Description

Os distribuidores ASCO série 562 foram projetados para automação da válvula de controle nos mercados upstream, midstream e downstream de petróleo e gás. As válvulas incorporam a tecnologia comprovada de solenoides da ASCO para uma confiabilidade inigualável em aplicações críticas. A série 562 é uma válvula de quatro vias feita para aplicações de válvula de processo de dupla ação. Está disponível em 1/4 pol. a 1 pol., construção de latão e aço inoxidável 316L para resistência à corrosão em ambientes severos.

Atuação da válvula
Pneumática – Piloto a ar, Pneumático – Travamento, Solenoide, Solenoide – Ação direta, Solenoide – Travamento
Material do corpo
Aço inox, latão
Fluido
Ar, gases neutros, gás natural
Tamanho da ligação
1/4 "; 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
5 vias - 5/2 Normalmente fechada, Centro fechado, 5 vias - 5/2 Normalmente aberta, 5 vias - 5/2 Normalmente fechada
Vazão
De 1,8 a 15,5 cv (1,55 a 13,4 kV)
Tensão
120 CA, 12 CC, 24 CC | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL

Características

  • Entrega o melhor caudal por tamanho de tubo do setor, com 2 cv por 1/4 pol. e 15,5 cv por 1 pol.
  • Versões de cabeça magnética de baixa potência estão disponíveis com aprovações para área classificada UL, CSA, ATEX e IECEX que consomem apenas 1,4 W. Uma opção de cabeça magnética de 0,55 W é ideal para aplicações remotas que exigem fontes de energia alternativas
  • Modelos extensivos manuais e de baixa temperatura são adequados para ambientes extremos de aplicação
  • Opções de solenoides com fios selados de fábrica reduzem o custo de instalação