Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-553

Distribuidor ASCO™ Série 553

Product Description

A série 553 da ASCO é uma linha de distribuidores compactos ideais para controle de ar ou gás inerte em ambientes desafiadores. O desenho exclusivo dos distribuidores combina junta T rígidas e juntas tóricas flexíveis que fornecem fechamento estanque, resistência a sujeira e confiabilidade para vários milhões de ciclos. A série 551 vem com corpos de alumínio anodizado, latão e aço inoxidável com conexões NPT e BSP de 1/2 de polegada. É adequado para as condições severas encontradas em processamento de produtos químicos, refinaria, alimentos e bebidas e ciências biológicas.

Produtos

Search
1-10 de 278 resultados para Products
:
ASCO™ G553A105
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A301MO.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A301SL.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A309.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A309MO.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A309SL.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A317SL.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A321MO.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LI8553A321SL.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
5 Day
QuickShip
ASCO™ LIG553A317SL.24/DC
Acionamento
Solenoide - Piloto a ar
Press. máx. de operação (Ar)
10
Press. máx. de operação (Água)
0
Meio
Ar, gás inerte
disponibilidade
Acionamento
Press. máx. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Meio
disponibilidade
Solenoide - Piloto a ar
10
0
Ar, gás inerte
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar
Material do corpo
Aço inoxidável, alumínio, latão
Fluido
Ar, gás inerte
Tamanho da ligação
1/2 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
3 vias - 3/2 normalmente fechada, 4 vias - 5/2
Vazão
De 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 1,73 a 5,19 Kv
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior
Normas/regulamentações
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, IP65, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Disponíveis em duas versões, montadas diretamente em atuadores com interface NAMUR por VDI/VDE 3845 ou roscadas para montar na tubulação
  • Corpo da válvula em alumínio ou aço inoxidável 316L.
  • Os orifícios de escape podem ser conectados a tubos, fornecendo melhor proteção contra ambientes inóspitos.
  • Solenoides DIN, impermeáveis e à prova de explosão estão disponíveis para uso em áreas perigosas e de missão crítica.
  • Construções de baixa potência são ideais para locais de alimentação alternativa e remota.
  • Ventilação do bloco de respiro integrada para o lado da mola do atuador para o escape, evitando corrosão.
  • Construções de solenoide único e duplo disponíveis em qualquer posição de montagem.
  • Compatível com laço de segurança funcional até SIL 3.
  • Todas os orifícios de NAMUR no mesmo lado para uma melhor proteção contra água e poeira.
  • Disponível com todos os solenoides à prova de explosão: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA.

Documentação e desenhos