Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-448

Cilindro de banda sem haste ASCO™ Numatics série 448

Product Description

A partir de dezembro de 2020, o cilindro sem haste pneumático série 448 não está mais disponível para venda, substituído pela série RTC da AVENTICS.


As peças sobressalentes permanecerão disponíveis até setembro de 2025.


A documentação relevante está disponível abaixo.


Para este tipo de cilindro pneumático sem haste, consulte AVENTICS série RTC.

Função
Duplo efeito
Material do corpo
Liga leve
Orifício
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 16 mm, 40 mm
Ambiente operacional
Interior, exterior
Curso
200 mm máx.
Curso
`

Características

  • O cilindro de banda sem haste ASCO™ Numatics série 448 não está mais disponível para venda. Saiba mais sobre as opções de substituição.
  • Carro guiado com rolamento liso ou com roldanas.
  • Sistema de freio passivo ou ativo para posicionamento exato.
  • O carro pode ser facilmente ajustado sem que seja preciso separá-lo.
  • A operação sem lubrificação reduz a manutenção.
  • Ampla gama de opções, montagens e sensores estão disponíveis.

Documentação e desenhos