Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-447

Cilindros de pistão duplo ASCO™ Numatics Série 447

Product Description

A série 447 da ASCO Numatics é uma linha de cilindros pneumáticos com guias lineares integrais e antirrotação. Oferece um design seguro e compacto com corpos estreitos e empilháveis. Os cilindros são adequados para várias aplicações, incluindo embalagem, sala de prensa e estampagem em metal, fabricação de pneus, produção automobilística e empacotamento.

Função
Duplo efeito, haste simples, sem rotação
Material do corpo
Liga leve
Orifício
20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
Ambiente operacional
Interior, exterior
Curso
10 mm máx, 25 mm máx, 40 mm máx, 50 mm máx, 80 mm máx, 100 mm máx, 125 mm máx, 160 mm

Características

  • Flange integrada com orifícios calibrados para uma adaptação de carga precisa e fácil instalação.
  • Operação de alta precisão com modelo de guia linear de rolamento esférico.
  • Operação silenciosa e simples com paradas ajustáveis e amortecimento elástico que reduzem o ruído.
  • Monitoramento de posição com detetore reed ou detetores magnéticos eletrônicos

Documentação e desenhos