Asco-P-410

Válvulas de rearme manual ASCO™ série 410

Product Description

As válvulas ASCO série 410 são desativadas eletricamente, são as versões de rearme manual das robustas válvulas solenoide da série 342 e série 344 da ASCO (1/4 pol. e 3/8 pol. em NPT). Depois de desativadas, elas só podem ser rearmadas manualmente para operação automática. Elas são adequadas para aplicações como refino e engarrafamento.

Atuação da válvula
Rearme manual
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro da ligação
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Vazão
De 0,05 a 0,1 Cv, De 0,1 Cv a 0,5 Cv, De 0,5 Cv a 1,0 Cv, De 1,0 Cv a 2,0 Cv, De 2,0 Cv a 6,0 Cv
Tensão
24 CA, 110 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA, 120 CA, 125 CC Carregamento da bateria, 250 CC Carregamento da bateria
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG, 150-500 PSIG
Normas/regulamentações
UL
Normas/regulamentações
Zona ATEX 0-20, Classe I Div 1, Classe I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 9, Tipo 7

Características

  • Os modelos NPT de 1/4 de polegada e 3/8 de polegada possuem atuação direta para fornecer vazão máxima para seu tamanho
  • Modelos NPT de 1/2 polegada a 1 polegada têm construção de assento para vazão alta e fechamento apertado
  • Construção do corpo em latão
  • Faixa de temperatura ambiente: -29 °C a 40 ºC (AC -20 °F a 104 ºF)