Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-398

Válvulas de comando por pressão ASCO™ série 398

Product Description

A linha de válvulas de processo de comando por pressão ASCO série 398 foi projetada para ambientes difíceis e desafiadores em uma ampla gama de setores. As válvulas de alta taxa de vazão foram projetadas para uma longa vida útil e são altamente resistentes a choque térmico e ambientes corrosivos. Elas são adequadas para aplicações nos seguintes setores: medicina e ciências biológicas, petróleo e gás, energia, automóveis e fabricação de pneus, química, água e água residual, alimentos e bebidas, e embalagens.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
Material do corpo
Aço inoxidável
Fluido
Ar, gases neutros, água quente, óleo leve, água, vapor
Diâmetro da ligação
1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3 vias – 3/2 normalmente aberta

Características

  • Acionador compacto para aplicações pequenas, com pouco espaço
  • Construção em aço inoxidável aguenta ambientes corrosivos
  • Operação autoclavável
  • Ampla gama de opções

Documentação e desenhos