Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-370

Válvulas solenoide ASCO™ Série 370

Product Description

A ASCO série 370 é uma linha de válvulas solenoide com três orifícios no corpo, o que simplifica a instalação. Elas têm um design compacto, confiável e comprovado. A série 370 tem invólucros para todos os ambientes, além de diversos elastômeros para serviços especializados. As válvulas são adequadas para o setor de petróleo e gás e de energia.

Produtos

Search
1-10 de 37 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide – ação direta, Solenoide
Material do corpo
Latão, aço inox
Meio
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho da porta/tubo
1/4 "
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta, 3/2 universal
Vazão
De 0,04 a 0,2 kV, de 0,2 a 0,43 kV
Tensão
Alcance de tensão de 100 a 240 CA/CC, alcance de tensão de 12 a 24 CC, 48 CC, 115 CA, 24 CA, alcance de tensão de 24 a 120 CA/CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
10,3 a 34,5 bar, 150 a 500 PSIG
Normas/regulamentações
ISO, IEC 60529 (proteção contra infiltração), IP65

Características

  • Diversas opções de distribuidores de assento com corte estanque
  • As válvulas não exigem pressão de operação mínima
  • Montável em qualquer posição
  • As bobinas são intercambiáveis sem desmontar a válvula, o que facilita a manutenção
  • Opção de operador manual mantido ou de impulso
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos