Asco-P-357

Sistema de tanque ASCO™ série 357

Product Description

O sistema de tanque ASCO série 357 foi projetado para uso em aplicações de filtros de mangas que exigem alta capacidade de caudal. O sistema de tanque de imersão é feito em aço com tampas de extremidade soldadas e tem certificação CE de acordo com a Diretiva de equipamentos de pressão 2014/68/UE.

Normas/regulamentações
IEC 60529 (proteção contra infiltração), IP65
Diâmetro da ligação
1 1/2 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Tensão
24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA, 48 CA

Características

  • Sistema de válvula com design de diafragma oferece maior pressão de pico e desempenho de caudal
  • Os diafragmas de alta qualidade são reforçados e resistentes a desgaste para prolongar a vida útil
  • É possível aplicar diferentes combinações de distâncias de passo
  • Opções de ligações de tubo de sopro roscadas e de encaixe
  • Ligações para diferentes acessórios, como filtro regulador, manômetro, válvula de segurança e válvula de drenagem automática/manual
  • Operadores integrais fornecidos com bobinas classe F moldadas em epóxi

Documentação e desenhos