Asco-P-342

Válvula solenoide de 4 vias ASCO™ 342

Product Description

A série ASCO 342-S, também conhecida como 8342, é uma linha de impulso de válvulas de 4 vias de alta vazão, estilo deslizante, disponíveis com solenoides simples ou duplos. A sua operação de comando direto e construção de alto caudal são ideais para equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, sistemas de filtros de mangas, equipamentos de aquecimento e aplicações de refino.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ SD8342G003MSAC120/60
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
0.70
Frequência
60Hz
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FB
0.70
60Hz
5 Day
QuickShip
Acionamento da válvula
Solenoide - Ação direta
Material do corpo
Latão, aço inoxidável
Meio
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Dimensão do orifício/tubo
1/4 "; 3/8 "
Tipo de porta
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Vazão
De 0,05 a 0,1 cv, De 0,43 a 0,86 kV
Tensão
Carga de bateria 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, carga de bateria 250 CC, 480 CA | 50, 50/60, 60
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL

Características

  • Operação biestável: o solenoide pode ser energizado momentaneamente (1/10 segundo) ou continuamente
  • A retenção mecânica nos dois solenoides retém a última posição, mesmo após perda de energia elétrica, potência pneumática ou pressão
  • Não é necessário um diferencial de pressão operacional mínimo para ativar a válvula
  • O controle de caudal opcional regula a velocidade do cilindro em cada direção de forma independente
  • Para montagem em qualquer posição
  • Disponível em fabricações de montagem direta

Documentação e desenhos