Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-325

Válvulas solenoides ASCO™ Série 325

Product Description

A ASCO Série 325 é uma linha de válvulas solenoides compactas para uso em aplicações de embalagens, análises e equipamentos de diagnóstico. As válvulas podem trabalhar com ar, gases neutros ou água, além de serem adequadas para locais perigosos de acordo com as normas ATEX/CENELEC e normas nacionais.

Atuação da válvula
Solenoide, Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão, aço inoxidável
Meio
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
3/2 universal
Vazão
De 0,04 a 0,2 kV, menos de 0,04 kV
Tensão
24 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 150 PSIG, vácuo a 10,3 bar
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL

Características

  • Pode ser usado em calhas de manifold
  • Não exige pressão de operação mínima
  • As peças internas são de fácil acesso para a limpeza
  • Operador manual disponível
  • Montagem em qualquer posição, flexibilizando a instalação
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos