Asco-P-323

Válvulas piloto de bobina redundante ASCO™ série 323

Product Description

As válvulas piloto de bobina redundante série 323 são ideais para aplicações que exigem alta disponibilidade e confiabilidade. As bobinas são votadas em 2oo2.

Atuação da válvula
Comando eletropneumático
Material do corpo
Latão, Aço inoxidável
Fluido
Ar, gás inerte
Tamanho do orifício
¼” a ½” NPT
Tipo do orifício
NPT
Função
Válvulas redundantes na configuração 2oo2 ou 2oo3 (normalmente fechada ou normalmente aberta)
Taxas de vazão
1,5 a 4 Cv (1,3 a 3,5 Kv)
Diferencial de pressão de operação máxima
150 psi (10 bar)
Faixa de temperatura ambiente
AC: -4 °F a 125 °F (-20 °C a 52 °C); DC: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Normas/Regulamentos
A solenoide certificada pela UL, certificada pela CSA, atende às diretrizes CE aplicáveis, capacidade SIL 3

Características

  • O design de bobina redundante são ideais para aplicações que exigem alta disponibilidade e confiabilidade.
  • As bobinas são votadas em 2oo2.
  • Energizar uma ou ambas as bobinas fará com que a válvula se desarme e mantenha o dispositivo controlado na posição deslocada. Para retornar o dispositivo controlado para a posição não deslocada, ambas as bobinas devem ser desenergizadas
  • As construções normalmente fechadas são de capacidade SIL 3, certificadas pela Exida