Asco-P-314

Válvulas solenoide ASCO™ Série 314

Product Description

A série 314 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de ação direta, de serviços gerais, que pode ser usada como pilotos de vazão moderada para válvulas de controle e atuadores menores. Com apenas uma mola e duas peças móveis, a válvula é ideal para operações básicas de pilotagem de três vias. É adequada para equipamentos analíticos e de diagnóstico, automotivos, de engarrafamento, sistemas de despoeiramento e aplicações em ciências biológicas.

Produtos

Search
1-10 de 173 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Meio
Ar, gás inerte; óleo leve; água
Tamanho da porta/tubo
1/8 "; 1/4 "
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechadas; 3 vias – 3/2 normalmente abertas; 3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensão
Faixa de tensão de 100 a 240 CA/CC; 110 CA; 115 CA; 12 CC; Faixa de tensão de 12 a 24 CC; 120 CA; 120 CC; carregamento da bateria de 125 CC; 220 CA; 24 CA; 24 CC; Faixa de tensão de 24 a 120 volts; 240 CA – 50; 50/60; 60
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1; Classe I Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • Construções duráveis em latão e aço inoxidável para uma vida útil mais longa
  • Pressão de funcionamento mínima não exigida
  • Pode ser usado para desvio de fluidos de baixo volume
  • Também disponível em construções de baixa potência, intrinsecamente seguras e com faixa de tensão
  • Uma série limitada de revestimentos à prova de explosão aprovadas mundialmente está disponível com esta série

Documentação e desenhos