ASCO™ Series 308 Tamperproof High-Shock Manual Reset Valves

Product Description

The ASCO Series 308 Tamperproof High-Shock Manual Reset Valves are ideal for controlling critical processes in aggressive environments.

Tamanho da porta/tubulação e tipo de porta
1/4" e 1/2" NPT
Material do corpo
Corpos em aço inoxidável
Vazão
Taxas de vazão de 1,5 to 4 Cv (1.3 a 3.5 Kv)
Temperatura ambiente máx.
CA: 125 °F (-20 °C a 52 °C)
CC: 140 °F (-40 °C a 60 °C)
Pressão diferencial de funcionamento
Piloto: 25 a 125 psi (1.7 a 9 bar)
Princiapl: 150 psi (10 bar)
Voltagem
Disponível em construções CA de 10,1 W e CC de 1,4 W
Normas/Regulamentos
Válvula de uso geral certificado pela UL (somente solenoide), certificada pela CSA, certificada pela ATEX/IECEx com prefixo EV
Certificação SIL
Capacidade para SIL 3, certificada pela Exida

Características

  • Projetado para manter a válvula na posição de desligado quando o solenóide é desenergizado, mesmo que a alça seja levantada
  • A válvula não estará na posição aberta enquanto o solenóide não for energizado e o ar auxiliar estar presente
  • Uma vez que a solenoide é desenergizada, é necessário que a energia seja restaurada para a solenoide e que, em seguida, seja feito o reset manual da válvula
  • Projetado para atender aos requisitos de vibração e/ou impacto de acordo com a especificação ISA S71.03C2
  • Manuseio em atmosfera agressiva de acordo com testes de resistência ao sal (ASTM B117)
  • SIL 3 capable, certified by Exida
  • Optional position indicator switch provides diagnostic feedback (GO™ Switch, suffix SP)