Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-240

Válvulas solenoides para vapor e água quente ASCO™ Série 240

Product Description

A Série 240 da ASCO é uma linha de válvulas pilotadas de 2 vias normalmente fechadas, desenvolvidas para suportar os desafios de líquidos de alta temperatura, como vapor e água quente. Disponíveis em tensões CA, com corpos de latão, essas válvulas são adequadas para aplicações em equipamentos comerciais de cozinha, lavanderia e aquecimento.

Atuação da válvula
Solenoide, Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão
Fluido
Água quente, vapor
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/4 "; 3/8 "; 1 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechadas; 2 vias - 2/2 normalmente abertas
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão
110 CA; 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50; 50/60; 60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA; UL

Características

  • Sedes em aço inoxidável aumentam a vida útil
  • O design compacto economiza espaço em produtos OEM
  • Bobinas de conexão DIN são fornecidas como padrão
  • Atende a todas as diretivas relevantes da CE

Documentação e desenhos