Asco-P-221

Válvulas solenoides de fechamento lento ASCO™ Série 221

Product Description

A ASCO Série 221, com seu exclusivo design de fechamento lento, oferece maior vazão enquanto aumenta a produtividade em aplicações comerciais. Ela reduz o estoque acomodando o serviço de água quente e fria, e foi desenvolvida para uma manutenção rápida e fácil. Utilize a série 221 com confiança em aplicações de alta e baixa temperatura encontradas em lavanderias, moldagem, esterilizadores e autoclaves.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ 8221G003AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
3.50
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FT
3.50
50/60
Same Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Fluido
Água
Diâmetro de ligação
3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas; 2 vias – 2/2 normalmente abertas
Tensão
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar; vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; 10,3–34,5 bar
Ambiente operacional
Corrosivo; Perigoso; Interior; Exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1; Classe I Div 2; Classe II Div 1; Classe II Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL
Vazão
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv, acima de 14,0 Cv

Características

  • Um amortecedor especialmente desenvolvido oferece velocidade mais lenta de fechamento do disco para proteger os sistemas contra danos por golpe de aríete.
  • O pico de pressão devido ao golpe de aríete é reduzido a um ponto eliminando a necessidade de supressores ou outros controles na maioria dos sistemas de água
  • Serviço de água quente a diferencial de 150 psi (10 bar) a 210 °F (100 °C)
  • Modelos pilotados, normalmente abertos ou normalmente fechados estão disponíveis com uma gama completa de tamanhos de tubo de até 2 1/2.
  • Ampla variedade de tensões padrão CA e CC disponíveis

Documentação e desenhos