Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-212

Válvulas solenoide ASCO™ Série 212

Product Description

A ASCO aperfeiçoou a tecnologia de válvulas compostas com as válvulas solenoide Série 212. As válvulas robustas e fáceis de instalar são desenvolvidas especificamente para sistemas de purificação e condicionamento de água em aplicações comerciais e industriais. Com as mais altas variações de pressão e temperatura do mercado - até 150 psi e 180 °F - a série 212 resolve os problemas de avarias e confiabilidade encontrados em outros tipos de válvulas compostas. Seu corpo em plástico projetado leve foi construído e testado para atingir até 1 milhão de ciclos de operação. A Série 212 vem com o novo sistema de conexão universal FasN da ASCO — a tecnologia de conexão de válvulas mais rápida e segura do mundo.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Fluido
Água
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/4 "; 3/8 "; 1 "
Tipo de orifício
NPTF; colagem com solvente; girar e bloquear
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechadas; 2 vias - 2/2 normalmente abertas
Vazão
De 2,0 a 6,0 Cv; de 6,0 a 14,0 Cv
Tensão
110 CA; 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC - 50; 50/60; 60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA; IP65; NSF; UL

Características

  • Ideal para osmose reversa e sistemas de pulverização para aplicações em equipamentos de restaurantes, água potável e mercearias
  • Certificações NSF 61 Anexo G (água potável), NSF 169 (equipamentos e dispositivos especiais para alimentos), NSF 372 (sem chumbo) e Norma NSF 42
  • O sistema de conexão universal FasN conecta-se rapidamente a qualquer tipo de conexão - NPT, conexão rápida e colagem com solvente - para uma montagem mais rápida, menor custo e maior flexibilidade de design
  • Disponível nos tamanhos de tubo 3/8 pol., 1/2 pol., 3/4 pol. e 1 pol.

Documentação e desenhos