Corpos de válvulas ASCO™ 158 para atuadores motorizados

Product Description

Os corpos simples ou monobloco da válvula ASCO Série 158 consistem em uma válvula de corte de segurança de gás normalmente fechada de 2 vias projetada para uso com o atuador motorizado ASCO Série 159. Quando acoplado ao atuador da série 159, esse sistema atende às aprovações globais com certificações da UL, FM, CSA e EN161. Especificamente projetados para aplicações em queimadores, os novos produtos dão a OEMs, distribuidores, prestadores de serviços e usuários finais uma nova opção de válvula de corte de segurança de combustão, que aumenta a segurança e a confiabilidade, além de melhorar a saída de calor.

Material
Alumínio fundido
Construção
Monobloco e simples
Mídia
Gás combustível convencional limpo (gás natural, metano, butano e propano)

H2S contendo gás combustível: com teor máximo de sulfeto de hidrogênio (H2S) até um máximo de 0,1% (1000 PPM) por volume de gás seco (Consulte a Declaração da ASCO)

Hidrogênio puro H2 (consulte o relatório KIWA)
Diâmetros dos tubos
Roscado flangeado de 3/4" a 3" NPT ou ISO, ANSI ou ISO de 2" a 3
Função
2 vias normalmente fechada
Fator de vazão
De 13,3 a 126,1 kV,
De 15,4 a 145,8 Cv
Barra de diferencial de pressão de operação máxima (psi)
1.7 (25)
Faixa de temperatura ambiente
–40 a 66 °C, –40 a 150 °F
Diferencial de pressão de fechamento bar (psi)
2,1 (30) a 5,17 (75)
Aprovações de agências reguladoras
quando junto com o atuador ASCO Série 159:
UL 429,
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN161 Classe A
RoHS

Características

  • O design otimizado de alta vazão (15,4 a 145,8 CV; 13,3 a 126,1 Kv) e amplo diferencial de pressão de operação (0 a 20 psi — 0 a 1,4 bar) cobrem diversas aplicações
  • A construção monobloco permite fácil instalação e reduz a pegada
  • Ampla faixa de temperatura ambiente, adequada para ambientes quentes (150 °F/66 °C) ou frios (–40 °F/–40 °C)
  • 3/4 " a 3 " NPT / 20 mm a 80 mm ISO
  • Também estão disponíveis adaptadores de tubulação para simplificar a instalação e a manutenção
  • A montagem em campo flexível permite instalação em qualquer orientação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA
  • En161 Classe A certificado e em conformidade com as diretivas RoHS

Documentação e desenhos