Asco-P-15407-2-26

Válvulas pneumáticas Numatics™ ISO 15407-2-26

Product Description

A série Numatics ISO 15407-2-26 é uma linha de válvulas para serviço pesado de alta velocidade de 26 mm projetada para serviços gerais em todos os tipos de automação. As válvulas estão em conformidade com a norma ISO 5599/2 para permutabilidade da unidade de válvula à base. Modelos de solenoide de ação direta e piloto estão disponíveis. Estas válvulas multiúso empregam o conjunto patenteado de "spool-and-sleeves" revestidos da Numatics para máxima confiabilidade e durabilidade.

Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar
Diâmetro da ligação
1/4; 3/8; 8 mm; 10 mm
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido
Função
4 vias - 5/2; 4 vias - 5/3, 4 vias - 5/3 - Centro fechado; 4 vias - 5/3 - Centro aberto; 4 vias - 5/3 - Centro de pressão
Vazão
De 1,0 cv a 2,0 cv
Normas/regulamentações
CSA; IP65; ISO
Mídia
21; Ar, gases neutros; vácuo

Características

  • Reguladores de pressão aumentam a eficiência energética e otimizam o consumo de energia
  • Atende à norma ISO 15407-2 para substituição imediata
  • Design modular para fácil configuração
  • Controles de velocidade otimizam o ciclo da máquina
  • As válvulas individuais são isoladas por pressão para facilitar a manutenção
  • Os componentes eletrônicos de barramento modular G3 e a compatibilidade de E/S permitem a fácil conexão em rede
  • Placas de circuito conectadas entre si eliminam a fiação interna
  • Conexões de engate rápido intercambiáveis acomodam vários tamanhos de tubos
  • Tamanhos de orifícios incluem 1/4, 3/8, 8 mm e 10 mm

Documentação e desenhos