Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-15407-2-18

Válvulas pneumáticas Numatics™ ISO 15407-2-18

Product Description

A Série ISO 15407-2-18 da ASCO Numatics é uma linha de válvulas para serviço pesado de alta velocidade de 18 mm projetada para serviços gerais em todos os tipos de automação. As válvulas estão em conformidade com a norma ISO 5599/2 para permutabilidade da unidade de válvula à base. Modelos de solenoide de ação direta e piloto estão disponíveis. Essas válvulas multiúso empregam o conjunto patenteado de “spool-and-sleeves” revestidos da Numatics para máxima confiabilidade e durabilidade.

Atuação da válvula
Solenoide — piloto a ar
Diâmetro da ligação
1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido
Função
4 vias - 5/2; 4 vias - 5/3; 4 vias - 5/3 - Centro fechado; 4 vias - 5/3 - Centro aberto; 4 vias - 5/3 - Centro de pressão; 3 vias 2 X normalmente fechada dupla; 3 - vias 2 X normalmente aberta dupla
Vazão
De 0,05 a 0,1 cv
Normas/regulamentações
CSA; IP65; ISO
Ambiente operacional
Interior, exterior, lavagem de alta pressão
Mídia
Ar, gás inerte; vácuo
Ambiente operacional
Interior, exterior, lavagem de alta pressão
Mídia
Ar, gás inerte; vácuo

Características

  • Reguladores de pressão aumentam a eficiência energética e otimizam o consumo de energia
  • Atende à norma ISO 15407-2 para substituição imediata
  • Design modular para fácil configuração
  • Controles de velocidade otimizam o ciclo da máquina
  • As válvulas individuais são isoladas por pressão para facilitar a manutenção
  • Os componentes eletrônicos de barramento modular G3 e a compatibilidade de E/S permitem a fácil conexão em rede
  • Placas de circuito conectadas entre si eliminam a fiação interna
  • Conexões de engate rápido intercambiáveis acomodam vários tamanhos de tubos
  • Os tamanhos das portas incluem 1/8 roscado, 1/4 de engate rápido, 6 mm e 8 mm