Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-094

Válvulas solenoides em miniatura série 094 ASCO™

Product Description

As válvulas solenoides série 094 da ASCO foram projetadas para uso com ar e gases inertes. Sua arquitetura compacta e de peso leve e baixo consumo de energia as tornam extremamente adequadas para várias disciplinas. As válvulas são projetadas para uma longa vida útil de centenas de milhões de ciclos. As válvulas da série 094 oferecem altas vazões, fácil montagem e desempenho confiável. As aplicações típicas incluem terapia de respiração, monitoramento do paciente, superfícies de suporte terapêutico e analisadores de gás industrial.

Acionamento da válvula
Solenoide
Mídia
Ar, gás inerte
Material do corpo
Aço inoxidável
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada, 3 vias - 3/2 normalmente fechada, 3 vias - 3/2 universal
Tamanho do tubo/porta
M5, 10-32, manifold 1/4”-28
Tipo de porta
Manifold, em linha
Tensão
12 VCC, 24 VCC
Vazão
De 0,014 a 0,289 Kv (0,016 a 0,325 Cv)
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máxima
Vácuo até 6,9 bar (100 psi)
Ambiente de funcionamento
Interior, corrosivo

Características

  • Graças aos orifícios de tamanho grande e à capacidade de vácuo, as válvulas são extremamente versáteis em diversas aplicações
  • Materiais de construção resistentes à corrosão oferecem durabilidade e longa vida útil
  • Uma variedade de diferentes configurações de portação permitem fácil montagem
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e está em conformidade com a RoHS para ambientes sem chumbo

Documentação e desenhos