Operador solenoide ASCO™ Série 017 (NEMA types, CSA)

Product Description

A série 017 da ASCO é o mesmo operador solenoide em epóxi moldado RedHat Tipo I usado em válvulas ASCO de uso geral. Está disponível em quatro potências padrão, CA ou CC.

Características

  • O modelo de operador padrão é um RedHat Tipo 1
  • As características opcionais incluem modelos à prova de explosão e à prova de chuva tipos 3, 7 e 9
  • A faixa de temperatura ambiente nominal é de 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Montável em qualquer posição, flexibilizando a instalação