Asco-P-003

Operador solenoide ASCO™ Série 003 (NEMA types, CSA)

Product Description

A Série 003 da ASCO é o mesmo operador solenoide de epoxy moldado RedHat II usado em válvulas ASCO de uso geral. Está disponível em quatro potências padrão, CA ou CC.

Características

  • O modelo de operador padrão é um modelo à prova d'água RedHat II tipos 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X
  • As características opcionais incluem modelos à prova de explosão e à prova d'água dos tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9
  • A faixa de temperatura ambiente nominal é de 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Montável em qualquer posição, flexibilizando a instalação