Appleton-P-HBE-Bulkhead

Luminárias redondas tipo tartaruga Appleton™ ATX™ Série HBE

Product Description

As luminárias redondas tipo tartaruga ATX™ Série HBE foram projetadas para lâmpadas de base E27 de 60 a 300 W. Essas estruturas com segurança aumentada são ideais para o uso em corredores, escadarias e outras áreas estreitas.

atex-certification

Características

  • Aplicações típicas incluem escadarias, áreas pequenas e marcações de saída de emergência
  • Funciona em qualquer posição
  • Para lâmpadas incandescentes com 60 W a 150 W no máximo, lâmpadas mistas com, no máximo, 100 W (lâmpadas não fornecidas)
  • Mecanismo de travamento do parafuso
  • Conexão ao soquete por dois terminais 2 x 2,5 mm²
  • Aterramento interno por dois terminais 2 x 2,5 mm². Aterramento externo 1 x 4 mm²
  • Três entradas M20 no formato "T". Fornecida com um prensa-cabo M20 (6,5 a 14,5 mm de diâmetro externo) e dois bujões de selagem M20
Certificações e conformidades ATEX
Zona 1 e 2 – 21 e 22; Ex II 2 GD; IP65
Potências específicas
60 incandescente; 75 incandescente; 100 incandescente; 100 mercúrio; 150 mista
Temperatura ambiente
-40 °C a +50 °C
Materiais e acabamentos padrão
Corpo em liga de alumínio pintado de cinza com difusor de vidro, junta de vedação em silicone, grade de proteção em aço zincado e prensa-cabo e bujão de selagem em poliamida

Documentação e desenhos