Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Anderson Greenwood-P-SSV

Válvula seletora de segurança da Anderson Greenwood

Product Description

Um sistema duplo de dispositivo de alívio de pressão que fornece um método seguro e eficaz de comutação de uma PRV ativa para um modo de espera, mantendo a proteção contra a sobrepressão do sistema

Características

  • Fornece valores de cv altos, resultando em queda de pressão inferior a 3% para a entrada ativa PRV, reduzindo a trepidação destrutiva da válvula.
  • Uma penetração mínima no recipiente ou tubo reduz os custos.
  • Reduz os custos de instalação em campo e os requisitos de espaço por meio de design pré-montado e compacto.
  • Fornece isolamento do processo de PRV de espera.
  • Permite a manutenção do PRV sem parada do processo.
  • A válvula de purga sob cada PRV ventila o processo aprisionado de forma eficaz e segura antes da remoção para manutenção.
  • Indicação clara e positiva de PRV ativo.
  • Provisões à prova de erros para bloqueio duplo em qualquer posição PRV.
  • O projeto da embalagem testado e os pontos mínimos de vazamento reduzem as emissões fugitivas.
  • Não é necessário polimento da sede para manutenção. As peças sobressalentes mínimas reduzem o custo de propriedade.
  • Operação simples com equalização de sede integrada e sem ferramentas especiais minimiza o tempo total de operação da válvula.
  • Sistema tandem disponível para descarga de PRV duplo para um sistema de cabeçalho fechado.

Documentação e desenhos