Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Anderson Greenwood-P-P001072

Válvulas de pressão e vácuo com tubulação externa Anderson Greenwood Tipo 4040

Product Description

Válvulas acionadas por peso ou mola, capazes de fornecer alívio de pressão e vácuo com tubulação externa para um sistema de distribuição fechado. Projetadas para trabalhar mais perto da pressão máxima de trabalho permitida do tanque, aumentando a produtividade, reduzindo as emissões e a evaporação do produto

Características

  • As capacidades de vazão aumentadas reduzem o tamanho exigido da válvula e os custos de conexões e tubulação correspondentes.
  • Totalmente aberta em 10% de sobrepressão, ativando configuração próxima ao MAWP/MAWV e minimizando as emissões do tanque.
  • Corpo grande para capacidade aumentada, fornecendo alto desempenho de vazão em completa conformidade com API2000/ISO28300.
  • Taxa de vazamento de 0,015 Nm3/h ou menos a 90% do ponto de ajuste.
  • Modelos disponíveis com peso ou acionados por mola.
  • Várias opções de materiais do corpo.
  • O design modular permite que todos os componentes sejam removidos e recolocados no local, para manutenção mais rápida e simples.
  • O revestimento opcional "para todos os climas" evita o acúmulo de condensados e a adesão de componentes vitais em aplicações para clima frio.

Documentação e desenhos