Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-TREXLHPKLWS3S-TU

TREXLHPKLWS3S-TU: AMS Trex Trade Up, módulo de comunicação do dispositivo plus, HART, IS, sem fio, suporte padrão (3 anos), Caixa

Product Description

Trex Device Communicator Trade Up, módulo de comunicação Device Communicator Plus, HART, (Li-Ion), IS, sem fio, suporte padrão (3 anos), caixa para transporte (suave). Forneça o modelo e o número de série da unidade sendo negociado em seu pedido de compra.

Peso
Aproximadamente 1330 g (2,9 lbs)
Microprocessador
ARM Cortex A8/NXP de 800 MHZ
Memória flash interna
2 GB NAND e flash estendido de 32 GB
RAM
DDR3 SDRAM de 512 MB
Exibir
Display sensível ao toque resistiva, VGA, a cores, de 14,5 cm (5,7 pol.)
Tempo de operação da bateria
Mais de 8 horas de uso comum
Temperatura de operação
-20° a 55°C (-4° a 122°F)
Classificação da carcaça
IP54
Impacto
Testada para suportar uma queda de 1 metro sobre o concreto

Características

  • Elimine a necessidade de ferramentas especializadas com o recurso Power the loop
  • Solucione problemas de dispositivos em campo rapidamente com diagnósticos avançados
  • Configure e teste válvulas em linha
  • Aprimore a eficiência com uma interface de usuário moderna e intuitiva
  • Intrinsecamente seguro, para ir onde quer que você vá

Documentação e desenhos